HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS8175
Image of CS8175 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS8175

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS8175

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS8175

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir.

Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.

  • Le boîtier métallique à brides offre une résistance et une protection maximales
  • l'intérieur en thermodurcissable offre une résistance supérieure à la chaleur.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS8175

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Zinc Plated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Casing - Steel, zinc plated
  • Terminal Retainer - Phenolic
  • Terminal Screws - Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Inlet

Type d'article

Single Flanged Inlet

UPC

783585828602

Dimensions

Dimensions

2.17 po x 3.50 po x 2.62 po

Hauteur

2.62 in

Largeur

3.5 in

Longueur

2.17 in

Poids

0.85 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

3-Phase Delta 480 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3-Phase Delta 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10