Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2715SWR
Shrouded Watertight Reverse Service
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2715SWR
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Device
Type d'article
30A Watertight Safety-Shroud® Reverse Service Flanged Inlet
UPC
783585231815
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.69 po
Hauteur
2.69 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
50