HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, noir et blanc, coudé,, HBL4720CA
Image of HBL4720CA Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, noir et blanc, coudé,, HBL4720CA

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15P, borne à vis, noir et blanc, coudé,, HBL4720CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4720CA

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Industriel, Fiche mâle Insulgrip®, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L5-15P, Borne à vis, Nylon noir et blanc, Angle de 8 positions.

  • Face moulée individuellement pour chaque configuration de lame
  • Chambre de câblage spacieuse offrant suffisamment d'espace pour le câblage
  • Boîtier en nylon nervuré offrant une prise sûre, résistante aux chocs et aux produits chimiques.

Angled

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4720CA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.325"-0.655"(8.3-16.6)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

15A Grounding Insulgrip® Plug

UPC

783585171203

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 1.52 po x 1.21 po

Hauteur

1.21 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.08 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.325 - 0.655 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10