Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2310M7
Enhance industrial settings with our Industrial Twist-Lock® Receptacle, designed for optimal performance and safety. This single flush receptacle, rated at 20A 125V with a 2-pole 3-wire grounding system (NEMA L5-20R), features a high-impact, abuse-resistant nylon face and an all-brass mounting and grounding system. The brass components offer a lower resistance ground path and superior corrosion resistance compared to traditional steel systems. The innovative wire restraint recess accommodates both back and side wiring, significantly reducing the risk of loosening terminal connections. Additionally, voltage-specific face color coding aids in quick and accurate device location and mating. Ideal for rigorous industrial applications, this Industrial Twist-Lock® Receptacle ensures a reliable and secure connection, all encased in a striking blue housing.
Couleur modifiée
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2310M7
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise affleurante simple
Type d'article
Prises affleurantes simples
UPC
783585005188
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10