Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2320M4
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2320M4
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Bleu
Enregistrements
Matériau
Nylon
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
20A Single Flush Receptacle
UPC
783585093444
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10