HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, Jaune, HBL61CM03
Image of HBL61CM03 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, Jaune, HBL61CM03

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, Jaune, HBL61CM03

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM03

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, Jaune.

  • Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
  • Le col flexible moulé prolonge la durée de vie du jeu de câbles
  • Terminaison exclusive en cuivre à sertir
  • L'anneau de décharge de traction protège contre les tensions et les déformations.

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL61CM03

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Spécifications

  • Length - 25 ft. (7.6m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

UPC

783585808567

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

300

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

63

Quantité dans l'emballage

3