Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL61CM08
Standard Product
Application
Ship-To-Shore Cables
Catalog Number
HBL61CM08
Couleur
Jaune
Gaine
PVC
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Copper
Spécifications
Type d'article
UPC
783585808581
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
125 VAC
Longueur du cordon
600
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
63
Quantité dans l'emballage
3