HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise affleurante simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, fil arrière et latéral, bleu, HBL2620M6
Image of HBL2620M6 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise affleurante simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, fil arrière et latéral, bleu, HBL2620M6

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise affleurante simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, fil arrière et latéral, bleu, HBL2620M6

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2620M6

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise affleurante simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, fil arrière et latéral, bleu.

  • Wire restraint recess for both back and side wiring, greatly reduces the possibility of loosening the terminal connection
  • Face color coding by voltage facilitates locating and mating of proper devices
  • All-brass mounting and grounding system provides a lower resistance ground path and greater resistance to corrosion than steel mounting systems
  • L'évidement de retenue de fil pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de desserrer la connexion du terminal 
  • le codage couleur du visage par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés 
  • le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre un chemin de terre à faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Standard Product

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

HBL2620M6

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Bleu

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

30A Single Flush Receptacle

UPC

783585454627

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10