HUBBELL CANADA
Image of HBL2420RT Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise simple affleurante, 20A, 250V CA, 3-pôles, 4-fils de terre, noir, HBL2420RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise simple affleurante, 20A, 250V CA, 3-pôles, 4-fils de terre, noir, HBL2420RT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2420RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise simple affleurante, 20A, 250V CA, 3-pôles, 4-fils de terre, noir.

  • Accepte les cosses à anneau
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre un chemin de mise à la terre à faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier.

Accepts Ring Terminals

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2420RT

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585234458

Dimensions

Dimensions

2.37 po x 1.37 po x 1.23 po

Hauteur

1.23 in

Largeur

1.37 in

Longueur

2.37 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Ring Terminal

Courant nominal

20 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3300

Quantité dans l'emballage

10