HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise triphasée simple, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30R, Nylon noir, HBL2800
Image of HBL2800 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise triphasée simple, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30R, Nylon noir, HBL2800

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise triphasée simple, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30R, Nylon noir, HBL2800

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2800

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise triphasée simple, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30R, Nylon noir.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Montage tout en laiton.

Général

Catalog Number

HBL2800

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Type d'article

30A Single Flush Receptacle

UPC

783585580357

Dimensions

Hauteur

1.23 in

Longueur

2.38 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

10