
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL316NM
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL316NM
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type d'article
Hull Mount Single
UPC
783585040608
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Courant nominal
16 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3680
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
230V kV
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CE Certified
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
5