HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, acier inoxydable, HBL303SSO
Image of HBL303SSO Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, acier inoxydable, HBL303SSO

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, acier inoxydable, HBL303SSO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL303SSO

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée de coque, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30R, borne à vis, acier inoxydable.

Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante

Corrosion Resistant

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL303SSO

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel, Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Dia.of Mounting Holes - 2.38 in. (60.3)
  • Housing Type - Traditional Metallic
  • Product Type - Shore Power Outlets

Type d'article

Single

UPC

783585040677

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

5