HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée ronde, 16A V CA, 50 cycles, 2-pôles 3-fils de terre, international, borne à vis, acier inoxydable, HBL316SSX
Image of HBL316SSX Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée ronde, 16A V CA, 50 cycles, 2-pôles 3-fils de terre, international, borne à vis, acier inoxydable, HBL316SSX

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée ronde, 16A V CA, 50 cycles, 2-pôles 3-fils de terre, international, borne à vis, acier inoxydable, HBL316SSX

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL316SSX

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée ronde, 16A V CA, 50 cycles, 2-pôles 3-fils de terre, international, borne à vis, acier inoxydable.

  • Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
  • Couvercle à fermeture automatique
  • Support de contact en thermodurcissable
  • Boîtier arrière résistant à la corrosion

Marine Grade

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL316SSX

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • Housing Type - Rectangular Stainless Steel
  • Product Type - International Shore Power
  • Version - Inlet

Type d'article

Hull Mount Single

UPC

783585040882

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

480

Tension nominale

230V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CE Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

5