Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45CM70C
Corrosion Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL45CM70C
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
1.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
15A Corrosion Resistant Insulgrip® Plug
UPC
783585160009
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 1.97 po
Hauteur
1.97 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.230 - 0.720 in
Classe NEMA nominale
L6-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10