Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL28CM11
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial/Marine
Catalog Number
HBL28CM11
Conditions environnementales
Corrosion Resistant
Couleur
Jaune
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
30A Corrosion Resistant Insulgrip® Plug
UPC
783585039770
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
120/208 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L21-30P
Conditions environnementales
Corrosion Resistant
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10