Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL63CM61
Corrosion Resistant
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL63CM61
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Métallique
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Spécifications
Type d'article
Standard
UPC
783585808710
Poids
1.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
6250 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
5