HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA- 400Hz, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, Unique Center Pin, HBL45915
Image of HBL45915 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA- 400Hz, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, Unique Center Pin, HBL45915
Image of HBL45915 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA- 400Hz, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, Unique Center Pin, HBL45915

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, fiche mâle, 20A triphasé Wye 120/208V CA- 400Hz, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, Unique Center Pin, HBL45915

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL45915

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Variload®, fiche mâle, 20A 3-phasé Wye 120/208V CA seulement - 400Hz, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, corps noir non-métallique, broche centrale unique.

  • Construction thermodurcissable résistante à la chaleur
  • Configuration de la broche centrale non interchangeable pour être affectée à différents circuits

Épingle centrale unique

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL45915

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.625"-1.00"

Spécifications

  • Assembly Screws - Brass
  • Blades - Brass
  • Cord Clamp - Zinc Plated Steel
  • Cover - Molded thermoset
  • Housing - Molded Thermoset
  • Terminal Screw - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Variload® 20A

UPC

783585238104

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.79 po

Hauteur

3.79 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

0.625 - 1.00 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3060

Quantité dans l'emballage

10