HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, prise affleurante, 30A 250V CC/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, broche centrale unique, HBL45105
Image of HBL45105 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, prise affleurante, 30A 250V CC/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, broche centrale unique, HBL45105
Image of HBL45105 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, prise affleurante, 30A 250V CC/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, broche centrale unique, HBL45105

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, VariLoad, prise affleurante, 30A 250V CC/600V CA, 4-fils 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, broche centrale unique, HBL45105

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL45105

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Variload®, prise affleurante, 30A 250V CC/600V CA, 50-400 Hz 4-fils 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, borne à vis unique.

Dispositifs Variload® Twist-Lock® - Dans de nombreuses grandes usines et laboratoires, le nombre de circuits de valeurs et de fréquences différentes est supérieur au nombre de configurations de lames disponibles dans les dispositifs de câblage conventionnels. Avant la normalisation de la configuration NEMA, la solution consistait en des dispositifs « Variload® Twist-Lock® » avec quatre configurations de broches centrales et d'emplacements non interchangeables qui peuvent être attribuées dans les mêmes locaux à des circuits de même tension, fréquence et alimentation (AC ou DC). conformément aux normes NEC® 406.4(F) et 406.8 et au code CE, partie I, règle 26-700(3).

  • Construction thermodurcissable résistante à la chaleur
  • Configuration de la rainure centrale non interchangeable pour être affectée à différents circuits

Épingle centrale unique

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL45105

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Molded thermoset
  • Contact Spring - Brass
  • End Plate - Cold rolled steel
  • Housing - Molded Thermoset
  • Mounting Screw - Steel, zinc plated
  • Strap - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise Variload® 30A

UPC

783585236506

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.72 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.72 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10