Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45305
Dispositifs Variload® Twist-Lock® - Dans de nombreuses grandes usines et laboratoires, le nombre de circuits de valeurs et de fréquences différentes est supérieur au nombre de configurations de lames disponibles dans les dispositifs de câblage conventionnels. Avant la normalisation de la configuration NEMA, la solution consistait en des dispositifs « Variload® Twist-Lock® » avec quatre configurations de broches centrales et d'emplacements non interchangeables qui peuvent être attribuées dans les mêmes locaux à des circuits de même tension, fréquence et alimentation (AC ou DC). conformément aux normes NEC® 406.4(F) et 406.8 et au code CE, partie I, règle 26-700(3).
Épingle centrale unique
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL45305
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Prise Variload® 30A
UPC
783585236568
Dimensions
3.28 po x 1.72 po x 1.27 po
Hauteur
1.27 in
Largeur
1.72 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Phase
Multi Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10