Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2801
Catalog Number
HBL2801
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Type d'article
30A Insulgrip® Plug
UPC
783585580326
Dimensions
2.21 po x 2.21 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.21 in
Longueur
2.21 in
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Quantité dans l'emballage
30