HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Accessoire anti-intempéries, Couvercle d'obturation pour HBL6018, Noir, HBL6019
Image of HBL6019 Dispositifs à lame droite, Accessoire anti-intempéries, Couvercle d'obturation pour HBL6018, Noir, HBL6019

Dispositifs à lame droite, Accessoire anti-intempéries, Couvercle d'obturation pour HBL6018, Noir, HBL6019

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6019

Dispositifs à lame droite, Accessoire anti-intempéries, Couvercle d'obturation pour HBL6018, Noir.

  • Accessoire de protection contre les intempéries
  • Couvercle de fermeture pour HBL6018
  • Noir

Général

Catalog Number

HBL6019

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Accessory

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Seal-Tite triple seal

UPC

783585809205

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

5