HUBBELL CANADA
Image of HBL3054 Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, vierge, jaune, paquet individuel, HBL3054

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, vierge, jaune, paquet individuel, HBL3054

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3054

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, vierge, jaune, paquet individuel.

Le matériau élastomère thermoplastique de la boîte de sortie portable offre un boîtier solide avec une capacité suffisante pour accueillir plusieurs appareils, avec des options de passage de cordon disponibles. Les couvercles PBT résistants aux chocs ajoutent à la durabilité du boîtier et des appareils à l'intérieur. Il existe plusieurs connecteurs de cordon disponibles, du standard au luxe, offrant un soulagement de traction inégalé. Les couvercles fournissent un joint résistant aux intempéries UL Type 3R adapté aux endroits mouillés et humides. Les boîtes de sortie portables sont disponibles pré-assemblées ou peuvent être configurées selon les besoins.

  • Logement en PBT résistant aux chocs et à la chaleur
  • Ressorts et charnières en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Joint pour maintenir le type 3R de l'UL

Général

Catalog Number

HBL3054

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Wet and Damp Locations

Type

UL Type 3R

Type

Cover Plate

UPC

783585358956

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

25