Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3055
Le matériau élastomère thermoplastique de la boîte de sortie portable offre un boîtier solide avec une capacité suffisante pour accueillir plusieurs appareils, avec des options de passage de cordon disponibles. Les couvercles PBT résistants aux chocs ajoutent à la durabilité du boîtier et des appareils à l'intérieur. Il existe plusieurs connecteurs de cordon disponibles, du standard au luxe, offrant un soulagement de traction inégalé. Les couvercles fournissent un joint résistant aux intempéries UL Type 3R adapté aux endroits mouillés et humides. Les boîtes de sortie portables sont disponibles pré-assemblées ou peuvent être configurées selon les besoins.
Catalog Number
HBL3055
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Wet and Damp Locations
Type
UL Type 1
Type
Cover Plate
UPC
783585358895
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
25