HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite CEI 320, fiche mâle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, H320P
Image of H320P Dispositifs à lame droite CEI 320, fiche mâle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, H320P

Dispositifs à lame droite CEI 320, fiche mâle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, H320P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H320P

Dispositifs CEI 320 à lame droite, fiche mâle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression.

  • Compatible avec IEC320
  • Corps charnière en une seule pièce pour un assemblage facile
  • Deux vis captives pour l'assemblage de l'entraînement multiple

Général

Catalog Number

H320P

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical:Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum,Rating 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for ,North American service
  • Mechanical:Cord Accommodation .325" - .475" (8.0-12.0)Terminal Accommodation North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only. International – 1.55mm²-2.5mm² ,Terminal Identification Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 HB or betterIP Suitability IP20Operating Temperatures Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

  •  Terminal Retainer - Nylon
  • Assembly Screws - Zinc plated steel
  • Contact Blades - .040" (1.0) Brass
  • Device Type - 2 Pole + earth
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

UPC

783585777061

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 1.52 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Description de la tension nominale

250 V

Puissance en Watts

7500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA certified 20A 250V AC-File No. 17337
  • UL Listed 20A 250V AC-File No. E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum,Rating 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for ,North American service
  • Mechanical:Cord Accommodation .325" - .475" (8.0-12.0)Terminal Accommodation North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only. International – 1.55mm²-2.5mm² ,Terminal Identification Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 HB or betterIP Suitability IP20Operating Temperatures Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

10