HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15R, jaune, paquet simple, HBL5963VY
Image of HBL5963VY Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15R, jaune, paquet simple, HBL5963VY

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15R, jaune, paquet simple, HBL5963VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5963VY

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15R, jaune, paquet simple.

  • Corps monobloc charnière pour un assemblage facile
  • De puissantes pinces-câbles décalées agrippent les conducteurs individuels
  • Les vis d'assemblage sont captives et ne tomberont pas pendant le câblage
  • Les bornes autodénudantes réduisent le temps d'assemblage.

Général

Application

Industrial/Commercial

Catalog Number

HBL5963VY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-16 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Connector Body

Type d'article

Valise

UPC

783585019604

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #16 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-16 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10