Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5969VYB
Standard Product
Application
Commercial Grade
Catalog Number
HBL5969VYB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type d'article
Valise
UPC
783585019109
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Tension nominale
125 VAC
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
50