Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5369NC
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Grade
Catalog Number
BRY5369NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Black and White
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Plage du cordon
0.300"-0.655"
Série
Industrial
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Extra Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Tech-Spec Triple Gripper
UPC
781786005952
Dimensions
2.95 po x 1.52 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Largeur
1.52 in
Longueur
2.95 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
10