Marque: Bryant
No de catalogue: 9337NC
Standard Product
Application
Heavy Duty
Catalog Number
9337NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Industrial
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Extra Heavy Duty
Type
Connector Body
Type d'article
Standard
UPC
781786731912
Poids
1.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Tension nominale
125/250 V
Nombre de conducteurs
3-Wire Non-Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
10-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10