Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: H320RRT
Ring Terminal
Application
Heavy Duty
Catalog Number
H320RRT
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
IEC Appliance Coupler Single
UPC
783585777016
Dimensions
1.41 po x 1.89 po x 1.52 po
Hauteur
1.52 in
Largeur
1.89 in
Longueur
1.41 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Ring Terminal
Courant nominal
20/16 A
Courant nominal
20/16 A
Courant nominal
20/16 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
2640
Quantité dans l'emballage
10