HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour prises Midget, Pour 15A Noir, 7460BP
Image of 7460BP Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour prises Midget, Pour 15A Noir, 7460BP

Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour prises Midget, Pour 15A Noir, 7460BP

Marque: Bryant

No de catalogue: 7460BP

Dispositifs à lame droite, Dispositifs de verrouillage, Verrouillage Bryant Midget, Accessoires, Anti-intempéries pour prises Midget, Pour 15A Noir.

  • Verrouillage Bryant Midget 
  •  étanche pour les fiches Midget
  • Pour 15 A noir

Standard Product

Général

Catalog Number

7460BP

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

For Midget Locking

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

781786628731

Dimensions

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10