Marque: Bryant
No de catalogue: BLD
Standard Product
Application
Standard Size
Catalog Number
BLD
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Légende
Instructions Molded Into Product
Matériau
Polypropylene
Série
Lockout Devices
Type
Plugout
Type d'article
For Plugs and Connectors
Type de la prise ou fiche
All Standard Plugs and Connectors
Type de verrouillage
Accepts up to 4 Padlocks (not supplied)
UPC
781786186101
Dimensions
7.27 po x 4.27 po x 3.10 po
Dimensions de la prise ou fiche
Min: 1.50" (38.1), Max: 2.75" (69.8) in
Hauteur
3.1 in
Largeur
4.27 in
Longueur
7.27 in
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Size
Couleur NEMA
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
660
Quantité dans l'emballage
10