HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip Heavy Duty, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P, bleu et blanc, unipolaire, HBL5266CBL
Image of HBL5266CBL Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip Heavy Duty, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P, bleu et blanc, unipolaire, HBL5266CBL

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip Heavy Duty, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P, bleu et blanc, unipolaire, HBL5266CBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5266CBL

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip Heavy Duty, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P, bleu et blanc, unipolaire.

  • Logement en nylon nervuré résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • serre-câbles VARI-SIZE réglable
  • vis d'assemblage de fils de sortie rapides
  • logement biseauté empêchant les accrochages

Weatherproof Boot

Général

Application

Industrial/Commercial Grade

Catalog Number

HBL5266CBL

Couleur

Blue, White

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Insulgrip

Spécifications

  • Assembly Screws - Nickel plated steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060 in. (1.5) Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard

Type

Plug

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585176314

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10