HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, nylon, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 3-pôles 3-fils sans mise à la terre, 30A 125/250V, 10-30P, noir, lot de 10., HBL9337C
Image of HBL9337C Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, nylon, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 3-pôles 3-fils sans mise à la terre, 30A 125/250V, 10-30P, noir, lot de 10., HBL9337C

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, nylon, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 3-pôles 3-fils sans mise à la terre, 30A 125/250V, 10-30P, noir, lot de 10., HBL9337C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9337C

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, Insulgrip, nylon, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 3-pôles 3-fils sans mise à la terre, 30A 125/250V, 10-30P, noir, lot de 10.

  • Boîtier en nylon ultra-résistant
  • Les nervures agrippe-câbles offrent une zone de préhension sûre
  • Les vis de borne à tête hexagonale captive sont prêtes à l'emploi

Général

Catalog Number

HBL9337C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.625"-1.00"

Puissance max. (hp)

2

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Blade Holder - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Blades - Brass
  • Box Terminals - Copper Alloy
  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Supertough Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Non-Grounding

Type

Plug

UPC

783585015699

Dimensions

Dimensions

4.13 po x 2.75 po x 2.88 po

Hauteur

2.88 in

Largeur

2.75 in

Longueur

4.13 in

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Puissance en Watts

7500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

  • 125 V
  • 250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5