HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, nylon, 4 positions, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 2-pôles 3-fils avec terre, 30A 277V CA, 7-30P, noir, paquet simple., HBL9319
Image of HBL9319 Dispositifs à lame droite, fiche mâle, nylon, 4 positions, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 2-pôles 3-fils avec terre, 30A 277V CA, 7-30P, noir, paquet simple., HBL9319

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, nylon, 4 positions, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 2-pôles 3-fils avec terre, 30A 277V CA, 7-30P, noir, paquet simple., HBL9319

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9319

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, nylon, 4 positions, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudé, 2-pôles 3-fils avec terre, 30A 277V CA, 7-30P, noir, paquet simple.

  • Nylon
  • 4 positions
  • Robuste

Général

Catalog Number

HBL9319

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Thermoplastic/Composite

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#4 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

3

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Blade Holder - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Box Terminals - Brass
  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Supertough Nylon
  • Terminal Retainer - Reinforced Thermoplastic Polyester

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

Plug

UPC

783585015521

Dimensions

Dimensions

4.34 po x 2.75 po x 1.88 po

Hauteur

1.88 in

Largeur

2.75 in

Longueur

4.34 in

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

277 V AC

Puissance en Watts

8310 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed To UL498 File E1706, CSA Certified To C22.2 No. 42 File 280

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#4 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10