HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, jaune ,paquet unique, BRY5266NPCR
Image of BRY5266NPCR Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, jaune ,paquet unique, BRY5266NPCR

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, jaune ,paquet unique, BRY5266NPCR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5266NPCR

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droite, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, jaune ,paquet unique.

  • Résistant à la corrosion
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Grade

Catalog Number

BRY5266NPCR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Industrial

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

Tech-Spec Triple Gripper

UPC

781786134041

Dimensions

Dimensions

2.18 po x 1.52 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.18 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10