Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5965Y
Standard Product
Application
Heavy Duty
Catalog Number
BRY5965Y
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Commercial
Type
Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Standard
UPC
781786005853
Dimensions
1.88 po x 1.25 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.25 in
Longueur
1.88 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10