Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5366NP
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Grade
Catalog Number
BRY5366NP
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Black and White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Plage du cordon
0.300"-0.655"
Série
Industrial
Type
Extra Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Tech-Spec Triple Gripper
UPC
781786005884
Dimensions
2.18 po x 1.52 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Largeur
1.52 in
Longueur
2.18 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
10