HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-50P, gris, unipolaire, 9650NP
Image of 9650NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-50P, gris, unipolaire, 9650NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-50P, gris, unipolaire, 9650NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 9650NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 50A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, 6-50P, gris, unipolaire.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 50 A 250 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

9650NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Industrial

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

Standard

UPC

781786732261

Dimensions

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-50P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

10