Marque: Bryant
No de catalogue: 9754NSB
Polarized
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
9754NSB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Industrial
Type
Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Male Plug
UPC
781786678156
Largeur
1.12 in
Longueur
1.6 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
2-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
1-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
90
Quantité dans l'emballage
10