HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâleIntérieure, Elasto-Grip Water Tight, qualité industrielle/commerciale ,droite, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15P, jaune, unipolaire, HBL14W47IN
Image of HBL14W47IN Dispositifs à lame droite, fiche mâleIntérieure, Elasto-Grip Water Tight, qualité industrielle/commerciale ,droite, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15P, jaune, unipolaire, HBL14W47IN

Dispositifs à lame droite, fiche mâleIntérieure, Elasto-Grip Water Tight, qualité industrielle/commerciale ,droite, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15P, jaune, unipolaire, HBL14W47IN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL14W47IN

Dispositifs à lame droite, fiche mâleIntérieure, Elasto-Grip Water Tight, qualité industrielle/commerciale ,droite, 2-pôles 3-fils de terre, 15A 125V, 5-15P, jaune, unipolaire.

  • Nylon blanc résistant à la chaleur
  • Contacts en laiton nickelé

Général

Catalog Number

HBL14W47IN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Watertight Devices

Type

Interiors

UPC

783585456188

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50