HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, interrupteurs sans fil, prises à contrôle de charge logique, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc, HBL5362RFC2W
Image of HBL5362RFC2W Dispositifs à lame droite, interrupteurs sans fil, prises à contrôle de charge logique, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc, HBL5362RFC2W

Dispositifs à lame droite, interrupteurs sans fil, prises à contrôle de charge logique, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc, HBL5362RFC2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5362RFC2W

Dispositifs à lame droite, interrupteurs sans fil, prises à contrôle de charge logique, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, blanc.

Prises commutées pour le contrôle automatique des prises - à l'offre complète de Hubbell Wiring Device-Kellems pour les exigences de contrôle automatique des prises. Doté en standard du mécanisme inviolable exclusif et breveté de Hubbell, l'unité est capable de contrôler d'autres prises en aval du circuit de dérivation. Hubbell propose cet appareil innovant en options filaires et sans fil, toutes deux entièrement compatibles avec les systèmes existants. Cela permet des ajouts et des modifications faciles pour répondre aux codes et normes énergétiques en vigueur dans les installations actuelles.

  • Conçu pour le contrôle automatique des prises (charge de la fiche)
  • Contrôle en face et en aval semi-contrôlé
  • Contrôle sans fil Clear Connect/Vive Enabled
  • Tamper Resistant... NOT Plug Resistant® (résistant à l'inviolabilité)

Général

Application

Logic Load Control Receptacles

Catalog Number

HBL5362RFC2W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical : Terminal Accomodation: #14-10 AWG stranded or solid copper conductor only
  • Terminal Indentification: Terminals identified in accordance with UL498 and CSA (Brass, White, Green)
  • Environmental: Flammabilty UL94V-2
  • Operating Location: Indoor Use Only
  • Operating Temperature: 0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity (non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Série

Switched Receptacles

Température fonctionnement

0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Type

Wireless

Type

Fully Controlled

UPC

783585402055

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus 498B SA UL File No. E481574
  • Fed. Spec. WC596G
  • Complies with:NEC Section 406.3 (E), ASHRAE 90.1 Section 8.4.2,California Title 24
  • Artcile 130.5(d)
  • NEMA WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical : Terminal Accomodation: #14-10 AWG stranded or solid copper conductor only
  • Terminal Indentification: Terminals identified in accordance with UL498 and CSA (Brass, White, Green)
  • Environmental: Flammabilty UL94V-2
  • Operating Location: Indoor Use Only
  • Operating Temperature: 0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity (non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Température fonctionnement

0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10