Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5362RFC1W
Prises commutées pour le contrôle automatique des prises - à l'offre complète de Hubbell Wiring Device-Kellems pour les exigences de contrôle automatique des prises. Doté en standard du mécanisme inviolable exclusif et breveté de Hubbell, l'unité est capable de contrôler d'autres prises en aval du circuit de dérivation. Hubbell propose cet appareil innovant en options filaires et sans fil, toutes deux entièrement compatibles avec les systèmes existants. Cela permet des ajouts et des modifications faciles pour répondre aux codes et normes énergétiques en vigueur dans les installations actuelles.
Application
Logic Load Control Receptacles
Catalog Number
HBL5362RFC1W
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Série
Switched Receptacles
Température fonctionnement
0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)
Type
Wireless
Type
Split Circuit
UPC
783585401911
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)
Quantité dans l'emballage
10