Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9425
Standard Product
Catalog Number
HBL9425
Construction
Cast
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Série
Type
For FS/FD Box Mounting
Type
Weatherproof Lift Cover
Type d'article
Weatherproofing Covers
UPC
783585366005
Dimensions
4.56 po x 2.84 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Quantité dans l'emballage
10