HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise 4-pôles, qualité commerciale, protégée contre les surtensions, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, rouge, HBL420HRS
Image of HBL420HRS Dispositifs à lame droite, prise 4-pôles, qualité commerciale, protégée contre les surtensions, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, rouge, HBL420HRS

Dispositifs à lame droite, prise 4-pôles, qualité commerciale, protégée contre les surtensions, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, rouge, HBL420HRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420HRS

Dispositifs à lame droite, prise 4-pôles, qualité commerciale, protégée contre les surtensions, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, rouge.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Se monte directement sur une boîte carrée de 4 pouces
  • Boîtier robuste et résistant aux chocs
  • Débouchures amovibles pour le montage
  • Contacts d'alimentation et de mise à la terre en laiton, à triple essuyage, d'usage intensif

4 Receptacles in one, Surge Protective Device

Général

Application

4-Plex Hospital Grade

Catalog Number

HBL420HRS

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 20V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base Material - Lexan®
  • Contact Design - Triple Wipe
  • Face Material - Lexan®
  • Mounting Screws - Brass
  • Power Contacts - .032 in. (.8) Brass

Type

4-Plex

Type d'article

4-PLEX

UPC

783585252353

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Listed to UL Standard 498 File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 20V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5