HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, noir, avec veilleuse, GFRST83BKNL
Image of GFRST83BKNL Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, noir, avec veilleuse, GFRST83BKNL

Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, noir, avec veilleuse, GFRST83BKNL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST83BKNL

Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, noir, avec veilleuse.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
  • Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
  • Construction à triple essuyage
  • Comprend des commandes de capteur de lumière pour l'allumage et l'extinction automatiques, une double lentille personnalisée pour une luminosité optimale.

Général

Catalog Number

GFRST83BKNL

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Standard

UPC

783585485997

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10