HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise double Décorateur, qualité commerciale, face lisse, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, câblage arrière et latéral seulement, rouge, DR20R
Image of DR20R Dispositifs à lame droite, prise double Décorateur, qualité commerciale, face lisse, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, câblage arrière et latéral seulement, rouge, DR20R

Dispositifs à lame droite, prise double Décorateur, qualité commerciale, face lisse, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, câblage arrière et latéral seulement, rouge, DR20R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR20R

Dispositifs à lame droite, prise double Décorateur, qualité commerciale, face lisse, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, câblage arrière et latéral seulement, rouge.

  • Décorateur Style Line® esthétique
  • Visage lisse
  • Contacts à triple frottement.

Auto-terre

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

DR20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Prise double standard

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585197593

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.06 po x 1.29 po

Hauteur

1.29 in

Largeur

1.06 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10