HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises diverses, suspension d'horloge, marron avec plaque en acier inoxydable, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, marron, paquet unipolaire., HBL5235
Image of HBL5235 Dispositifs à lame droite, prises diverses, suspension d'horloge, marron avec plaque en acier inoxydable, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, marron, paquet unipolaire., HBL5235

Dispositifs à lame droite, prises diverses, suspension d'horloge, marron avec plaque en acier inoxydable, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, marron, paquet unipolaire., HBL5235

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5235

Dispositifs à lame droite, prises diverses, suspension d'horloge, marron avec plaque en acier inoxydable, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, marron, paquet unipolaire.

  • Prises diverses
  • Support d'horloge
  • Brun avec plaque en acier inoxydable
  • 15A 125V

Clock Hanger

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

HBL5235

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Phenolic
  • Face - Phenolic
  • Power Contacts - .032" (.81) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Special Application Receptacles

UPC

783585014111

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 2.75 po x 1.62 po

Hauteur

1.62 in

Largeur

2.75 in

Longueur

4.5 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10