HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, BR20C1WHITR
Image of BR20C1WHITR Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, BR20C1WHITR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, BR20C1WHITR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR20C1WHITR

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • La conception TR brevetée élimine les difficultés de plug-in et les plaintes TR
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète le système de contrôle Load:Logic® de Hubbell ou tout autre système de gestion de l'énergie disponible

Général

Application

Commercial Specification Grade Duplex

Catalog Number

BR20C1WHITR

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #12-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Série

Controlled

Spécifications

  • Face: Nylon
  • Base: Nylon
  • Power Contacts: .030 in. (.8) Brass
  • Ground Contacts: Brass
  • Wire Clamp: .062 in. (1.6) Nickel plated steel:Mounting Strap: .040 in. Galvanized steel
  • Automatic Self-grounding Staple: Stainless steel
  • Mounting Screws: Galvanized Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585582665

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #12-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

10