HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, ivoire, BR20C1I
Image of BR20C1I Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, ivoire, BR20C1I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, ivoire, BR20C1I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR20C1I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Permanently marked with universal power symbol and the word "CONTROLLED" to visually identify receptacles used in automatic energy management systems
  • Half-Controlled receptacle with one face marked and the circuit tab removed
  • Complies with NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1, and California Title 24 requirements
  • Complements Hubbell's Load Logic control's or any available energy management system
  • Marqué en permanence avec le symbole d'alimentation universel et le mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie
  • prise semi-contrôlée avec une face marquée et la languette de circuit retirée
  • conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • complète le contrôle Load Logic de Hubbell ou tout système de gestion d'énergie disponible

Général

Application

Commercial Specification Grade Duplex

Catalog Number

BR20C1I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Controlled

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

One Controlled Face, Split Circuit

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585551326

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10