Marque: Bryant
No de catalogue: BRY8300GRY
Standard Product
Application
Hospital Grade
Catalog Number
BRY8300GRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Hospital Grade
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
781786005662
Dimensions
3.28 po x 1.54 po x 1.16 po
Hauteur
1.16 in
Largeur
1.54 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
10